Roulements à rotule sur rouleaux

22220EF800 - SNR

22220EF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure160,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure11 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC4 Special
Masse4,815 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique472 kN
C0 - Capacité Charge Statique495 kN
Cu - Charge limite à la fatigue54,3 kN
e - Coefficient0.24
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.78
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.23
N ref - Vitesse thermique de référence3600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,608 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,392 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,233 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,117 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI112 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE168 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image