Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 110 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 53 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 178,4 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 11,73 mm k - Diamètre trou 6 mm Référence du manchon associé H322 Classe de Jeu Radial C4 Masse 7,114 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 602 kN C0 - Capacité Charge Statique 643 kN Cu - Charge limite à la fatigue 68,4 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.63 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.69 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4 N ref - Vitesse thermique de référence 3300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,581 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,419 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,098 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,049 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 122 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 118 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 188 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors