Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 58 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 192,3 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 12,16 mm k - Diamètre trou 6 mm Référence du manchon associé H3124 Classe de Jeu Radial C4 Masse 8,65 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 688 kN C0 - Capacité Charge Statique 753 kN Cu - Charge limite à la fatigue 78,2 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.68 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.74 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.08 N ref - Vitesse thermique de référence 3000 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,618 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,382 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,274 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,137 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,423 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 132 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 128 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 11 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 203 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors