Roulements à rotule sur rouleaux

22226EMKW33C3 - NTN

22226EMKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur230 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure205,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,21 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH3126
Classe de Jeu RadialC3
Masse10,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique808 kN
C0 - Capacité Charge Statique898 kN
Cu - Charge limite à la fatigue91,4 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.63
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4
N ref - Vitesse thermique de référence2800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI144 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon138 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE216 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image