Roulements à rotule sur rouleaux

22228EAW33ZZC3 - SNR

22228EAW33ZZC3

ROX est une solution brevetée conçue pour les applications de convoyage dans des environnements pollués : plus l'environnement est difficile, plus ses performances sont élevées. ROX est idéal pour les applications dans des secteurs tels que l'exploitation minière et les carrières, le ciment, la pâte à papier et le papier, le recyclage et l'acier.

Conçu pour les responsables de maintenance, ROX optimise la production en réduisant considérablement les temps d'arrêt : durée de vie des roulements multipliée par plus de 2, lubrification réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions ouvertes grâce aux déflecteurs métalliques nitrurés (ZZ).

Les déflecteurs soudés sur la cage permettent de contrôler le désalignement des roulements et le jeu radial lors de l'assemblage. La vitesse, la température, l'assemblage, le réglage et les accessoires sont identiques à ceux de la version ouverte standard équivalente. Il est également 100 % compatible avec les roulements standard haut de gamme (ISO).

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure68 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure163,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure223,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure14,2 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse13,9 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique867 kN
C0 - Capacité Charge Statique1010 kN
Cu - Charge limite à la fatigue100 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.68
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.08
N ref - Vitesse thermique de référence2500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,589 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)10,412 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)6,137 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,069 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI154 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE236 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image