Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 150 mm D - Diamètre Extérieur 270 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 73 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 177,3 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 241,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 4 b - Largeur rainure 15 mm k - Diamètre trou 7 mm Référence du manchon associé H3130 Classe de Jeu Radial C4 Masse 17,6 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1080 kN C0 - Capacité Charge Statique 1220 kN Cu - Charge limite à la fatigue 118 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.68 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.74 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.08 N ref - Vitesse thermique de référence 2200 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 7,598 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,402 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,181 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,091 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,422 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 164 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 160 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 15 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 256 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors