Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
170 mm
D - Diamètre Extérieur
310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
200,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
281,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
4 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
17,98 mm
k - Diamètre trou
8 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
27,027 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1400 kN
C0 - Capacité Charge Statique
1610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
150 kN
e - Coefficient
0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.54
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.87
N ref - Vitesse thermique de référence
1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
187 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
293 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement