Roulements à rotule sur rouleaux

22234EAW33 - NTN

22234EAW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure200,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure281,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure17,98 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse27,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1400 kN
C0 - Capacité Charge Statique1610 kN
Cu - Charge limite à la fatigue150 kN
e - Coefficient0.26
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.54
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.6
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.87
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI187 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE293 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image