Roulements à rotule sur rouleaux

22236EMW33 - NTN

22236EMW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure86 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure286,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure18,02 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse28,941 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1450 kN
C0 - Capacité Charge Statique1660 kN
Cu - Charge limite à la fatigue153 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.68
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.74
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4.08
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI197 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE303 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image