Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 220 mm D - Diamètre Extérieur 400 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 108 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 357,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 8 b - Largeur rainure 20,56 mm k - Diamètre trou 11 mm Référence du manchon associé H3144 Classe de Jeu Radial C4 Masse 59 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2210 kN C0 - Capacité Charge Statique 2690 kN Cu - Charge limite à la fatigue 232 kN e - Coefficient 0.25 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.68 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.74 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 4.08 N ref - Vitesse thermique de référence 1300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2000 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,058 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 10,942 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 6,353 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,177 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,424 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 237 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 233 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 21 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 383 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors