Roulements à rotule sur rouleaux

22248EMD1 - NTN

22248EMD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur440 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure120 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure383 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure16 mm
k - Diamètre trou10 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse82,6 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2470 kN
C0 - Capacité Charge Statique3110 kN
Cu - Charge limite à la fatigue159 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.47
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.53
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.77
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1350 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse1060 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI257 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE423 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image