Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 240 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 440 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 120 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 383 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 16 mm |
| k - Diamètre trou | 10 mm |
| Référence du manchon associé | H3148H |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 80,9 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 2470 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3110 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 159 kN |
| e - Coefficient | 0.27 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.47 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.53 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.77 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1350 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 1060 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 257 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 254 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 19 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 423 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 4 mm |
Industry Calcul Factors