• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22252EMD1 - NTN

22252EMD1

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur480 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure130 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure415 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse108 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2890 kN
C0 - Capacité Charge Statique3680 kN
Cu - Charge limite à la fatigue183 kN
e - Coefficient0.27
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.47
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.53
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.77
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1240 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse970 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI280 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE460 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image