Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 260 mm D - Diamètre Extérieur 480 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 130 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 0 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 415 mm rs - Rayon mini de Raccordement 5 mm Nb de trous de lubrification 8 b - Largeur rainure 20 mm k - Diamètre trou 12 mm Classe de Jeu Radial C3 Masse 108 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2890 kN C0 - Capacité Charge Statique 3680 kN Cu - Charge limite à la fatigue 183 kN e - Coefficient 0.27 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.47 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.53 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.77 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 1240 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 970 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 280 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 460 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 5 mm
Industry Calcul Factors