Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 280 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 500 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 130 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 437 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Nb de trous de lubrification | 8 |
| b - Largeur rainure | 20 mm |
| k - Diamètre trou | 12 mm |
| Référence du manchon associé | H3156H |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 111 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 3010 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3920 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 198 kN |
| e - Coefficient | 0.25 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.63 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.69 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 4 |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1180 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Lubrification graisse | 920 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 300 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 296 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 28 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 480 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 5 mm |
Industry Calcul Factors