Roulements à rotule sur rouleaux

22256EMKD1C3 - NTN

22256EMKD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur500 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure130 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure437 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure20 mm
k - Diamètre trou12 mm
Référence du manchon associéH3156H
Classe de Jeu RadialC3
Masse111 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique3010 kN
C0 - Capacité Charge Statique3920 kN
Cu - Charge limite à la fatigue198 kN
e - Coefficient0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.63
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile1180 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse920 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI300 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon296 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon28 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE480 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image