Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
300 mm
D - Diamètre Extérieur
540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
140 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
469 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
5 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
20 mm
k - Diamètre trou
12 mm
Référence du manchon associé
H3160H
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
131 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
3470 kN
C0 - Capacité Charge Statique
4590 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
232 kN
e - Coefficient
0.25
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.63
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
4
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
1080 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
860 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
320 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
318 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon
32 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
520 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement