Roulements à rotule sur rouleaux

22308EAKW33C4 - SNR

22308EAKW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure33 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure52,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure77 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6 mm
k - Diamètre trou3 mm
Référence du manchon associéH2308
Classe de Jeu RadialC4
Masse1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique169 kN
C0 - Capacité Charge Statique152 kN
Cu - Charge limite à la fatigue18,5 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.79
N ref - Vitesse thermique de référence5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,672 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,328 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,943 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,472 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI49 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon45 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE81 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image