Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22308EAW33ZZ - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
33 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
52,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
77 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
6 mm
k - Diamètre trou
3 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
1,006 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
169 kN
C0 - Capacité Charge Statique
152 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
18,5 kN
e - Coefficient
0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.79
N ref - Vitesse thermique de référence
5800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
7400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,672 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,328 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,943 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,472 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
52,5 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
49 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
81 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement