Roulements à rotule sur rouleaux

22309EAW33ZZ - SNR

22309EAW33ZZ

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure36 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure58 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure85,8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure6,43 mm
k - Diamètre trou3 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse1,352 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique206 kN
C0 - Capacité Charge Statique187 kN
Cu - Charge limite à la fatigue22,8 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.86
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.9
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.83
N ref - Vitesse thermique de référence5300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,649 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,351 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,852 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,426 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,403 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI54 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image