Retour

22309EF800 - SNR

22309EF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial

product label

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN-SNR offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Téléchargement

Fichier 3D

Fiche technique

Nous contacter
Spécification

DEFINITION TECHNIQUE

Diamètre Intérieur (d) 45 mm
Diamètre Extérieur (D) 100 mm
Largeur du roulement ou de la bague intérieure (B) 36 mm
Diamètre ext. bague int. (d2) 0 mm
Diamètre int. bague ext. (D1) 85,8 mm
Rayon mini de Raccordement (rs) 1,5 mm
Nbr de trous de lubrification 3
Largeur rainure (b) 6,43 mm
Diamètre trou (k) 3 mm
Coef (e) 0.36
Coef charge axiale inférieur (Y1) 1.9
Coef charge axiale supérieur (Y2) 2.83
Coef charge statique axiale (Y0) 1.86
Classe de Jeu Radial C4 Special
Masse 1,369 kg
Marque SNR
Product classification image

PERFORMANCE PRODUIT

Capacité charge dynamique (C) 206 kN
Capacité Charge Statique (C0) 187 kN
Charge limite à la fatigue (Cu) 22,8 kN
Vitesse thermique de référence (Nref) 5300 tr/min
Vitesse Limite Mécanique (Nlim) 6700 tr/min
Temp mini de Fonctionnement (Tmin) -40 °C
Temp maxi de Fonctionnement (Tmax) 200 °C

AJUSTEMENTS

Diamètre maxi épaulement BI (da max) 0 mm
Diamètre mini épaulement BI (da min) 54 mm
Diamètre maxi épaulement BE (Da max) 91 mm
Rayon maxi de raccordement arbre & logement (ra max) 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image