Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22310EAKW33ZZ - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
50 mm
D - Diamètre Extérieur
110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
40 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
63,8 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
93,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
7 mm
k - Diamètre trou
3,5 mm
Référence du manchon associé
H2310
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
1,83 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
250 kN
C0 - Capacité Charge Statique
232 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
28,3 kN
e - Coefficient
0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.79
N ref - Vitesse thermique de référence
4900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
6100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,662 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,338 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,901 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,451 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
63,8 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
61 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon
0 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
99 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement