• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22310EMW33C4 - SNR

22310EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur50 mm
D - Diamètre Extérieur110 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure40 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure93,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse1,834 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique250 kN
C0 - Capacité Charge Statique232 kN
Cu - Charge limite à la fatigue28,3 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.79
N ref - Vitesse thermique de référence4900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique6100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,662 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,338 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,901 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,451 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,404 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI61 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE99 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image