Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 55 mm D - Diamètre Extérieur 120 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 68,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 102,9 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 7,83 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Référence du manchon associé H2311 Classe de Jeu Radial C3 Masse 2,29 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 296 kN C0 - Capacité Charge Statique 274 kN Cu - Charge limite à la fatigue 33,4 kN e - Coefficient 0.36 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.83 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.87 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.79 N ref - Vitesse thermique de référence 4600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 5600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -20 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 5,61 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,39 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,703 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,352 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 66 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 61 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 109 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors