Roulements à rotule sur rouleaux

22311EG15W33 - SNR

22311EG15W33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage polyamide, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur55 mm
D - Diamètre Extérieur120 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure43 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure68,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure102,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure7,83 mm
k - Diamètre trou3,5 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse2,27 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique296 kN
C0 - Capacité Charge Statique274 kN
Cu - Charge limite à la fatigue33,4 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.79
N ref - Vitesse thermique de référence4600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-20 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,61 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,39 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,703 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,352 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI66 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE109 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image