Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22312EAW33ZZC3 - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
60 mm
D - Diamètre Extérieur
130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
46 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
75,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
111,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
9 mm
k - Diamètre trou
4 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
2,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
340 kN
C0 - Capacité Charge Statique
319 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
38,9 kN
e - Coefficient
0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.91
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.9
N ref - Vitesse thermique de référence
4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
5,625 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,375 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
4,768 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,384 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
75,3 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
118 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement