Roulements à rotule sur rouleaux

22312EF801 - SNR

22312EF801

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C3 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur60 mm
D - Diamètre Extérieur130 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure46 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure111,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure9 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialC3 Special
Masse2,892 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique340 kN
C0 - Capacité Charge Statique319 kN
Cu - Charge limite à la fatigue38,9 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.91
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.95
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.9
N ref - Vitesse thermique de référence4300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique5100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,625 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,375 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,768 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,384 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,402 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI72 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE118 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image