Roulements à rotule sur rouleaux

22313EAC3 - SNR

22313EAC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur65 mm
D - Diamètre Extérieur140 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure48 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure81,3 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure121,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse3,413 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique369 kN
C0 - Capacité Charge Statique343 kN
Cu - Charge limite à la fatigue41,2 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.06
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.06
N ref - Vitesse thermique de référence4000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,615 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,385 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,746 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,373 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,401 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI77 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE128 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image