Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Fiche technique Fichier 3D Fiche technique détaillée Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 70 mm D - Diamètre Extérieur 150 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 51 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 86 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 128,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 10 mm k - Diamètre trou 5 mm Référence du manchon associé H2314 Classe de Jeu Radial CN Masse 4,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 420 kN C0 - Capacité Charge Statique 396 kN Cu - Charge limite à la fatigue 46,7 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.96 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.98 N ref - Vitesse thermique de référence 3800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 4500 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 82 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 76 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 6 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 138 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors