Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, jeu classe C4 spécial
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 70 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 150 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 51 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 128,7 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 10 mm |
| k - Diamètre trou | 5 mm |
| Référence du manchon associé | H2314 |
| Classe de Jeu Radial | C4 Special |
| Masse | 4,198 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 420 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 396 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 46,7 kN |
| e - Coefficient | 0.34 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.96 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.98 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3800 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 4500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,611 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,389 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,723 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,362 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,401 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 82 mm |
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 76 mm |
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 138 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |