Roulements à rotule sur rouleaux

22315EM - SNR

22315EM

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure138,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse5,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique491 kN
C0 - Capacité Charge Statique467 kN
Cu - Charge limite à la fatigue53,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.98
N ref - Vitesse thermique de référence3600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,592 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,408 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,654 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,327 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,399 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE148 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image