Roulements à rotule sur rouleaux

22315EMKW33C3 - NTN

22315EMKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure55 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure138,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,49 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH2315
Classe de Jeu RadialC3
Masse5,1 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique491 kN
C0 - Capacité Charge Statique467 kN
Cu - Charge limite à la fatigue53,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.98
N ref - Vitesse thermique de référence3600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon82 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE148 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image