Roulements à rotule sur rouleaux

22317EAKW33 - NTN

22317EAKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure107,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure156,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,98 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH2317
Classe de Jeu RadialCN
Masse6,961 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique599 kN
C0 - Capacité Charge Statique604 kN
Cu - Charge limite à la fatigue67 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon94 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE166 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image