Roulements à rotule sur rouleaux

22317EMW33C4 - SNR

22317EMW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur85 mm
D - Diamètre Extérieur180 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure60 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure156,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure10,98 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse7,16 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique599 kN
C0 - Capacité Charge Statique604 kN
Cu - Charge limite à la fatigue67 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,111 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,889 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,096 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,548 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI99 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE166 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image