Roulements à rotule sur rouleaux

22318EF801 - SNR

22318EF801

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C3 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur90 mm
D - Diamètre Extérieur190 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure64 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure165,1 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure12 mm
k - Diamètre trou5 mm
Classe de Jeu RadialC3 Special
Masse8,501 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique668 kN
C0 - Capacité Charge Statique652 kN
Cu - Charge limite à la fatigue71,4 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.06
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.07
N ref - Vitesse thermique de référence3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)5,599 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,401 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,685 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,343 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,4 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI104 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE176 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image