Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, jeu classe C3 spécial
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR | 
| d - Diamètre Intérieur | 90 mm | 
| D - Diamètre Extérieur | 190 mm | 
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 64 mm | 
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm | 
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 165,1 mm | 
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm | 
| Nb de trous de lubrification | 3 | 
| b - Largeur rainure | 12 mm | 
| k - Diamètre trou | 5 mm | 
| Référence du manchon associé | H2318 | 
| Classe de Jeu Radial | C3 Special | 
| Masse | 8,38 kg | 
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 668 kN | 
| C0 - Capacité Charge Statique | 652 kN | 
| Cu - Charge limite à la fatigue | 71,4 kN | 
| e - Coefficient | 0.33 | 
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.01 | 
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.06 | 
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.07 | 
| N ref - Vitesse thermique de référence | 3000 tr/min | 
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 3500 tr/min | 
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C | 
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C | 
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,599 Hz | 
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,401 Hz | 
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,685 Hz | 
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,343 Hz | 
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,4 Hz | 
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm | 
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 104 mm | 
| db - Diamètre mini Passage Manchon | 100 mm | 
| Ce - Longueur mini Passage Manchon | 7 mm | 
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 176 mm | 
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |