Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 95 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 67 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 120 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 174 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 12,15 mm k - Diamètre trou 6 mm Référence du manchon associé H2319 Classe de Jeu Radial C4 Masse 9,61 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 732 kN C0 - Capacité Charge Statique 750 kN Cu - Charge limite à la fatigue 80,6 kN e - Coefficient 0.32 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.04 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.09 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.11 N ref - Vitesse thermique de référence 2800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,111 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,889 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 5,096 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,548 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,407 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 109 mm db - Diamètre mini Passage Manchon 105 mm Ce - Longueur mini Passage Manchon 7 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 186 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors