Roulements à rotule sur rouleaux

22320EAKW33C3 - NTN

22320EAKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure73 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure126,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure186,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,26 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH2320
Classe de Jeu RadialC3
Masse12,188 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique827 kN
C0 - Capacité Charge Statique844 kN
Cu - Charge limite à la fatigue88,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.94
N ref - Vitesse thermique de référence2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI114 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon110 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image