Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 100 mm D - Diamètre Extérieur 215 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 73 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 126,7 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 186,7 mm rs - Rayon mini de Raccordement 3 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 13,26 mm k - Diamètre trou 6 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 12,47 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 827 kN C0 - Capacité Charge Statique 844 kN Cu - Charge limite à la fatigue 88,9 kN e - Coefficient 0.34 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.93 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.98 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.94 N ref - Vitesse thermique de référence 2600 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 6,08 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 8,92 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 4,964 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 2,482 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 114 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 201 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2,5 mm
Industry Calcul Factors