• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

22320EKF800 - SNR

22320EKF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, jeu classe C4 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur100 mm
D - Diamètre Extérieur215 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure73 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure186,7 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,26 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéH2320
Classe de Jeu RadialC4 Special
Masse12,55 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique827 kN
C0 - Capacité Charge Statique844 kN
Cu - Charge limite à la fatigue88,9 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.94
N ref - Vitesse thermique de référence2600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,08 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,92 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,964 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,482 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI114 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon110 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image