Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe C4 spécial
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 110 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 240 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 80 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 0 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 208,1 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 ou 4 |
| b - Largeur rainure | 15,57 mm |
| k - Diamètre trou | 7 mm |
| Classe de Jeu Radial | C4 Special |
| Masse | 17,406 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 975 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 972 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 99,4 kN |
| e - Coefficient | 0.32 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.04 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.09 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.11 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2800 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 5,601 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 8,399 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 4,696 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,348 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,4 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 124 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 226 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |