Roulements à rotule sur rouleaux

22324EAKW33C3 - NTN

22324EAKW33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure156,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure224 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure17,98 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéH2324
Classe de Jeu RadialC3
Masse21,72 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1170 kN
C0 - Capacité Charge Statique1280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue127 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI134 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon131 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE246 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image