Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22324EMC3 - SNR
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
120 mm
D - Diamètre Extérieur
260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
224 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
3 mm
Nb de trous de lubrification
0
b - Largeur rainure
0 mm
k - Diamètre trou
0 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
22,75 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1170 kN
C0 - Capacité Charge Statique
1280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
127 kN
e - Coefficient
0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.11
N ref - Vitesse thermique de référence
2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,578 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
9,422 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,328 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
2,664 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI
0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI
134 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
246 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement