Roulements à rotule sur rouleaux

22324EMKC3 - SNR

22324EMKC3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur120 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure86 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure224 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification0
b - Largeur rainure0 mm
k - Diamètre trou0 mm
Référence du manchon associéH2324
Classe de Jeu RadialC3
Masse22,75 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1170 kN
C0 - Capacité Charge Statique1280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue127 kN
e - Coefficient0.32
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.04
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.09
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.11
N ref - Vitesse thermique de référence2000 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,578 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,422 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,328 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,664 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI134 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon131 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon7 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE246 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image