Roulements à rotule sur rouleaux

22326EKF800 - SNR

22326EKF800

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12, jeu classe C4 spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure93 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure243 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure18,94 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH2326
Classe de Jeu RadialC4 Special
Masse27,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1330 kN
C0 - Capacité Charge Statique1400 kN
Cu - Charge limite à la fatigue136 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.01
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.06
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.06
N ref - Vitesse thermique de référence1800 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,076 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,924 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,961 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,481 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI147 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon142 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE263 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image