Roulements à rotule sur rouleaux

22328EAKW33 - NTN

22328EAKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure102 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure181,7 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure260,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure18,94 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH2328
Classe de Jeu RadialCN
Masse33,39 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1540 kN
C0 - Capacité Charge Statique1720 kN
Cu - Charge limite à la fatigue163 kN
e - Coefficient0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.98
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.02
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI157 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon152 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE283 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image