Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | NTN |
| d - Diamètre Intérieur | 140 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 300 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 102 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 181,7 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 260,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 18,94 mm |
| k - Diamètre trou | 9 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 34,13 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1540 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1720 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 163 kN |
| e - Coefficient | 0.33 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.98 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.03 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.02 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1600 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2200 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 157 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 283 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 3 mm |