Roulements à rotule sur rouleaux

22330EF802 - SNR

22330EF802

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, pour applications vibrantes, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, jeu classe CN spécial

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure108 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure278,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure19,94 mm
k - Diamètre trou9 mm
Classe de Jeu RadialCN Special
Masse42,3 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1740 kN
C0 - Capacité Charge Statique1890 kN
Cu - Charge limite à la fatigue177 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.98
N ref - Vitesse thermique de référence1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,077 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)8,923 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)4,957 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,479 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,405 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI167 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE303 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image