Roulements à rotule sur rouleaux

22330EMKW33 - NTN

22330EMKW33

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

  • Fichier 3D

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur320 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure108 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure278,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure19,94 mm
k - Diamètre trou9 mm
Référence du manchon associéH2330
Classe de Jeu RadialCN
Masse41,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1740 kN
C0 - Capacité Charge Statique1890 kN
Cu - Charge limite à la fatigue177 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.96
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.98
N ref - Vitesse thermique de référence1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI167 mm
db - Diamètre mini Passage Manchon163 mm
Ce - Longueur mini Passage Manchon8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE303 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image