Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac) Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
22332EAW33C3 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
160 mm
D - Diamètre Extérieur
340 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
114 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
206,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
300,5 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
4 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
20,3 mm
k - Diamètre trou
10 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
49,3 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1950 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2210 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
203 kN
e - Coefficient
0.33
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.98
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.03
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.02
N ref - Vitesse thermique de référence
1400 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
1900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
177 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
323 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement